chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SGSSA4-300Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité Emetteur-récepteur actif
SGSSA4-300Q8
ID de la commande 3803231
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Catégorie selon ISO 13849-1:2008
4
Dimensions (L x l x H)
56,9 mm x 52 mm x 1006,35 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
900
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
4
Plage max. (mm)
6500
PL selon EN ISO 13849-1
Level e
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
300
SIL selon IEC 61508
3
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières lumineuses de sécurité à plusieurs faisceaux
SGSSA4-300Q8
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
900
Nombre de faisceaux
4
Résolution optique (mm)
300
Plage max. (mm)
6500
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 282,50 €
Total de l'article
1 282,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support