chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SGSMA4-300Q12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité Emetteur-récepteur actif avec fonction muting
SGSMA4-300Q12
ID de la commande 3803235
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Oui
Catégorie selon ISO 13849-1:2008
4
Dimensions (L x l x H)
56,9 mm x 52 mm x 1006,35 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
900
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Plage max. (mm)
6500
PL selon EN ISO 13849-1
Level e
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
300
SIL selon IEC 61508
3
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
900
Résolution optique (mm)
300
Plage max. (mm)
6500
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières lumineuses de sécurité à plusieurs faisceaux
SGSMA4-300Q12
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 435,00 €
Total de l'article
1 435,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support