chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
STBVP6-78574 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Bouton tactile
STBVP6-78574
ID de la commande 3078574
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
51 mm x 69 mm x 74 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
205,90 €
Total de l'article
205,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commande bimanuelle
STBVP6-78574
Contacter le service de Support