chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Safety technology Hinge
SI-HGZ63A
ID de la commande 3025581
En stock
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-HGZ63A
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
82 mm x 19,5 mm x 82,9 mm
Fonction
Interrupteur de sécurité à charnière
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Groupe de prix
D1
Prix de liste
62,50 €
Total de l'article
62,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support