chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI-RFDT-LP8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité RFID
SI-RFDT-LP8
ID de la commande 3806398
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Catégorie selon ISO 13849-1:2008
4
Dimensions (L x l x H)
26 mm x 15 mm x 36 mm
Fonction
Commutateurs de sécurité RFID
Fonction de l'élément de commutation
2 x OSSD, contact N.O.
Fonction de réarmement
non
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP69K
Montage en cascade possible
Oui
Niveau de codage/protection contre les manipulations
faible
Plage max. (mm)
25
PL selon EN ISO 13849-1
Level e
Protocole de communication
ISD
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
SIL selon IEC 61508
3
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commutateur de sécurité
SI-RFDT-LP8
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Protocole de communication
ISD
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
193,75 €
Total de l'article
193,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support