chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SC26-2D-805118 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module de sécurité Contrôleur de sécurité programmable
SC26-2D-805118
ID de la commande 3805118
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
128 mm x 45 mm x 110 mm
Fonction
Contrôleur
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Raccordement électrique
Bornes à ressort
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Caractéristiques principales
Fonction
Contrôleur
Mode de protection
IP20
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Contrôleur de sécurité
SC26-2D-805118
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
978,75 €
Total de l'article
978,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support