chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
Safety Module Safe Speed Monitoring
SSM-FM-11A20
ID de la commande 3010180
En stock
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Relais de sécurité
SSM-FM-11A20
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Fonction
Relais de sécurité
Format
boîte à bornes
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP20
Groupe de prix
F3
Prix de liste
780,00 €
Total de l'article
780,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support