chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EM-FD-7G3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Safety Relay
EM-FD-7G3
ID de la commande 3055723
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Fonction
Relais de sécurité
Format
boîte à bornes
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
337,50 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Relais de sécurité
EM-FD-7G3
Total de l'article
337,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support