chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
GM-FA-10J | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Safety Module Safety Module
GM-FA-10J
ID de la commande 3060987
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Source de lumière
Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Relais de sécurité
GM-FA-10J
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
483,75 €
Total de l'article
483,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support