chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
ATK-VR81 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Two-Hand Control System
ATK-VR81
ID de la commande 3064287
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
51 mm x 69 mm x 74 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
AC/DC
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Relais de sécurité
ATK-VR81
Caractéristiques principales
Fonction de sortie
Sortie par relais
Mode de protection
IP20
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
822,50 €
Total de l'article
822,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support