chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
ATK-VR81Q6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Two-Hand Control System
ATK-VR81Q6
ID de la commande 3064289
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
51 mm x 69 mm x 74 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction de sortie
Sortie par relais
Mode de protection
IP20
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Relais de sécurité
ATK-VR81Q6
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
822,50 €
Total de l'article
822,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support