RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264inductieve hoeksensor Met analoge uitgang1590871UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
RI60P1-QR14-LU4X2-0.17-DT04-4P/S968inductieve hoeksensor Met analoge uitgang1590828UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
RI90P1-QR14-LIU5X2inductieve hoeksensor Met analoge uitgang1590825UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
LI150P1-Q17LM1-LU4X2/S97Inductieve lineaire wegopnemers1590747Elektrische aansluitingKabelMeetbereik (mm)150UitgangsfunctieAnaloge uitgang
DF-G2-KD-Q7optische sensor Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders3097703LichtsoortRoodFunctieLichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleidersUitgangsfunctiePNP
PT15PSIVG-1003-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836753Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik-1.03...0 bar
RI360P1-QR24M1-ELIU5X2-H1151Contactless Encoder Analog1593053UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
LEDBB300X150PW2-XQImage processing backlight3082642Elektrische aansluitingAansluitstekkerMateriaal behuizingKunststofLichtsoortBlauwBeschermingsgraadIP67
RI360P1-QR24M1-INCRX2-H1181Contactloze encoder Incrementeel: 1 … 5000 ppr1593052UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as