RI360P3-QR24M2-HESG25X3-H1181Contactloze encoder SSI1591004UitgangstypeAbsoluut-semi-multiturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
LI900P2-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151Inductieve lineaire wegopnemers IO-Link1590630CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)900UitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgang
LI300P2-Q25LM1-ESG25X3-H1181Inductieve lineaire wegopnemers1590362CommunicatieprotocolSSiElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)300
TX707FB-P3CV01TX700 HMI/PLC-productserie 7-inch scherm voor voedsel- en dranktoepassingen – CODESYS V3 PLC met doelvisualisatie en webvisualisatie100007471ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP65 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)7
RI360P2-QR14-ELIU5X2Miniatuurencoder Met analoge uitgang1590857UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
LI1000P2-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151Inductieve lineaire wegopnemers IO-Link1590631CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)1000UitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgang
LI800P2-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151Inductieve lineaire wegopnemers IO-Link1590629CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)800UitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgang
RI360P1-QR24M4-INCRX2-H1181Contactless Encoder Incremental: 1 … 5000 ppr1593054UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
LI500P1-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151Inductieve lineaire wegopnemers IO-Link1590616CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)500UitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgang