RI90P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatuurencoder Met analoge uitgang100028551UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
RI60P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatuurencoder Met analoge uitgang100028552UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
TTMS-206A-G1/4-LI6-H1140-L50-25/100°CTemperatuurdetectie met stroomuitgang100028334Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG 1/4″ buitendraadMeetbereik-25...100 °C
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-I090 -30/90°CTemperatuurdetectie met stroomuitgang100027959Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG 1/2″ buitendraadMeetbereik-30...90 °C
TTM-100-LIUPN-H1140/P0002Temperatuurdetectie Met stroomuitgang en PNP/NPN-transistorschakeluitgang100027261CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider), SchakeluitgangMeetbereik-50...350 °C
RI40P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatuurencoder Met analoge uitgang100028553UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
RI360P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatuurencoder Met analoge uitgang100028548UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
RI20P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatuurencoder Met analoge uitgang100028554UitgangstypeAbsoluut singleturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mmAstypeblind gat as
REM-191C10SA-IOL32B-H1141Absolute encoder - Multiturn IO-Link100031336UitgangstypeAbsoluut multiturnFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)10 mmAstypeblind gat as
TP-504N-G1/4-H1142-L20/D846Temperatuurdetectie Sonde100031150Elektrische uitgangSpanningProcesaansluitingG 1/4″ buitendraadMeetbereik-40...150 °C
NI15-M30-RDZ3X 12MInductieve sensoren100031925Elektrische aansluitingKabelInbouwvoorwaardenNiet-bondigUitgangsfunctie2-draadsNominale schakelafstand (mm)15
RI360P3-QR24M2-0064X2-H1181Contactloze encoder Incrementeel: 64 ppr100032871UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as