SLPP25-410Sicherheitslichtvorhang3083783KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)410Optische Auflösung (mm)25Anzahl der Strahlen21
PSWH4M-5/TFGFood & Beverage hygienic / TPE6933496Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialTPE-OSteckverbinder AStecker, M8x1, gewinkelt
RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXO3700Aktuator- und Sensorleitung / PUR6632051Leitungslänge (m)0.3LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert
RSSD-RSSD-4422-12MLeitung für Industrial Ethernet6635886Leitungslänge (m)12LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, M12x1, gerade, D-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, D-codiert
LS2E30-300Q8Personenschutz Lichtvorhang3073525KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)300Anzahl der Strahlen16Optische Auflösung (mm)30
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDCVentil-Steuerbaustein7580104ZulassungenATEXKanalanzahl2SignaltypDigitalausgangNennspannungPower-Bridge 24 VDC
WLS28-2XW990DSLED-Linienleuchte3088056Baugröße1031 x 28 x 21 mmDimmbar2-stufigLichtartWeißAnzahl der Farben/Segmente1
SLSR14-600Q8Personenschutz Lichtvorhang3071223KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)600Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen80
LTE400M-HT10-LU10-P-0.25-H1151Druckfester Linearwegsensor100002121Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderMessbereich (mm)400AusgangsfunktionAnalogausgang
WKH4-0.3-RSH4/TFGFood & Beverage hygienic / TPE6935237Leitungslänge (m)0.3LeitungsmaterialTPE-OSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkeltSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade
K50RF-4030-LDQRadarsensor3815567Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel40° x 30°Max. Reichweite (mm)5000