IMX12-TI02-2TCURTDR-2I-C0/24VDC/CCTemperatur-Messverstärker7580511ZulassungenATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSIKanalanzahl2SignaltypTemperatureingangNennspannung24 VDC
SLPCR25-1250Sicherheitslichtvorhang3083719KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)1250Optische Auflösung (mm)25Anzahl der Strahlen63
SENL-0404D-0004piconet Koppelmodul für Modbus TCP6824240Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCPSchutzartIP67SignalartDigitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
VS3RN5XLPQOpto-Sensor3062622LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)250
PT160R-2004-U1-H1141/XDrucktransmitter6836544Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPMDruckbereich0…160 bar
WKC8T-15/TXLAktuator- und Sensorleitung / PUR6625423Leitungslänge (m)15LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
PKW4M-2.5/TXLAktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR6626666Leitungslänge (m)2.5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M8x1, gewinkelt
K50LGRYBWPQ8LED-Signalleuchte3076959DimmbarneinLichtartGrün, Rot, Gelb, Blau, WeißAnzahl der Farben/Segmente5
SLSE30-750P8Personenschutz Lichtvorhang3073872KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)750Anzahl der Strahlen50Optische Auflösung (mm)30
Q2XKLAF3IR-QOpto-Sensor3816155LichtartIRFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)3000
EC-FKFDE5-0.5/16Flanschkupplung mit Litzen, Hinterwandmontage6934555Steckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiertPolzahl4+PEMaterial Flanschgehäuse AEdelstahlEinschraubgewindeM16 × 1.5