PS510-250-04-2UPN8-H1141Drucksensor100002994Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x Schaltausgang, IO-LinkProzessanschlussG 1/4″ AußengewindeDruckbereich0…250 bar
LI25P1-QR14-LIU5X2Induktiver Linearwegsensor1590751Elektrischer AnschlussKabelMessbereich (mm)25AusgangsfunktionAnalogausgang
TL50BLY3ALSQLED-Signalleuchte3025917Akustisches SignalDauertonDimmbarneinLichtartGelbAnzahl der Farben/Segmente1
Q20PDL W/30Opto-Sensor3077783LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)800
WKC4T-10/TXGAktuator- und Sensorleitung / PUR6629447Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
SLLR40-1400-SSicherheitslichtvorhang3809112KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1400Optische Auflösung (mm)40Anzahl der Strahlen40
PT500PSIG-2003-U3-H1143/XDrucktransmitter100002325Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0…34.47 bar
SLLCR14-1400-SSicherheitslichtvorhang3809102KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)1400Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen160
QS30LP W/30Opto-Sensor3073204LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)8000
Q3XTBLD200-Q8Opto-Sensor3091635LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)200