FTCI-18D15A4P-2UP8X-H1141Durchflussüberwachung6870045ProzessanschlussKlemmringverschraubungen für Rohre Ø 18 × 1,5 (EN10305-1)Ausgangsfunktion2 x PNP
SLLP40-1190P88Sicherheitslichtvorhang3089725KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1190Optische Auflösung (mm)40Anzahl der Strahlen34
PT1.6R-1004-I2-DA91Drucktransmitter6836729Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPMDruckbereich0…1.6 bar
PSWS4M-5/TXLAktuator- und Sensorleitung / PUR6627489Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, M8x1, gewinkelt
SLSP30-900P88Personenschutz Lichtvorhang3073965KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)900Optische Auflösung (mm)30Anzahl der Strahlen60
SLPCP25-1250P88Sicherheitslichtvorhang3083765KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)1250Optische Auflösung (mm)25Anzahl der Strahlen63
BLCEN-8M12LT-8XSG-P-8XSG-PBL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet6811488Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
RI40P1-QR20-LU4X2-H1141Miniatur Drehgeber100000203AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6, 6.35WellenartSacklochwelle
LEDWRV80X80MBildverarbeitung3097374Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderGehäusewerkstoffMetallLichtartWeißSchutzartIP50
WKCV4.4T-P7X2-2/TFWAktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM6934665Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPP-EPDMSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt