VBRS4.4-2PKW3S-2/2/TELZweifachverteiler6630453Steckverbinder AStecker, M12x1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
S18SN6LOpto-Sensor3028556LichtartIRFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)2000
WKC4.4T-P7X3.1-1.5-RSC4.4T/TXL1001Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung6628876Leitungslänge (m)1.5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert
SPNL-0404D-0003piconet Koppelmodul für PROFINET6824478Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollPROFINETSchutzartIP67SignalartDigitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
WKC4.4T-10/TELAktuator- und Sensorleitung / PVC6625027Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
EC-FS4-L/16Flanschstecker mit Lötkontakte, Vorderwandmontage6934239Steckverbinder AStecker, M12x1, gerade, A-codiertPolzahl4Material Flanschgehäuse AMessingEinschraubgewindeM16 × 1.5
WSC-WKC5701-7MBusleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)6933254Leitungslänge (m)7LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, M12x1, gewinkelt, A-codiertSteckverbinder BKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
ABR7109-MSE2Barcodeleser - Scanner3804441Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brennweite (mm)9LichtartRot, BlauAuflösung1280 x 1024 Pixel
PKW3M-P7X2-0.8-RSC4T/TXLAktuator- und Sensorleitung / PUR6626128Leitungslänge (m)0.8LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M8x1, gewinkeltSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert
QMT42VN6FF1500Opto-Sensor3057543LichtartIRFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)1500