chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
home
Home
Loading...
Produkte
Berührungstaster | TURCK – Your Global Automation Partner
Berührungstaster
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
Alle Produkte
(18623)
add
Sensortechnik
(8497)
Induktive Sensoren
(1353)
Optoelektronische Sensoren
(2644)
Kapazitive Sensoren
(110)
Magnetfeldsensoren
(111)
Ultraschallsensoren
(241)
Radarsensoren
(38)
Linearwegsensoren
(236)
Encoder
(80)
Neigungssensoren
(30)
Drucksensoren
(2765)
Temperatursensoren
(134)
Strömungssensoren / Durchflussmesser
(223)
Füllstandssensoren
(62)
Condition-Monitoring-Sensoren
(10)
Zubehör
(515)
add
Identifikationssystem
(199)
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
(55)
Datenträger HF/UHF
(55)
Interfaces HF/UHF
(14)
Handhelds HF/UHF/Barcode
(2)
Barcodeleser
(23)
Zubehör
(50)
add
Anschlusstechnik
(5782)
Leitungen
(4857)
Flansche
(198)
Zweifachverteiler
(5059)
Passive Verteilerboxen
(132)
Konfektionierbare Steckverbinder
(205)
Meterware
(118)
Induktive Koppler
(2)
Zubehör
(70)
remove
Anzeigen und Beleuchtungen
(1782)
Industrielle LED Arbeitsleuchten
(697)
Signalleuchten
(528)
LED Anzeigeleuchten
(406)
Berührungstaster
(49)
Pick-to-Light
(124)
Zubehör
(29)
add
Feldbustechnik
(841)
I/O-Systeme
(290)
I/O-Module
(291)
Buskomponenten für die Prozessautomation
(127)
Zubehör
(140)
add
Schaltschrank-Lösungen
(16)
Standard-Ex-Schaltschränke
(16)
add
Interfacetechnik
(218)
Trennbarrieren
(91)
Analogsignaltrenner
(97)
Schaltschrank-Überwachung
(8)
Zubehör
(22)
add
Maschinensicherheit
(1152)
Sicherheitslichtvorhänge
(949)
Sicherheitslichtschranken
(19)
Sicherheitslaserscanner
(5)
Sicherheitsschalter
(47)
Notausschalter
(58)
Zweihandsteuerungen
(16)
Sichere I/O-Module
(8)
Sicherheitscontroller
(16)
Sicherheitsrelais
(10)
Zubehör Sicherheitstechnik
(25)
add
Steuerung und HMI
(54)
HMI-Bediengeräte
(16)
Steuerung
(7)
Programmierbare Gateways
(4)
Zubehör
(27)
add
Spannungsversorgung
(13)
Schaltnetzteile DIN-Schiene (IP20)
(4)
Schaltnetzteile zur Feldmontage (IP67)
(9)
add
Industrielle Netzwerktechnik
(14)
Industrielle Switches
(4)
Koppler und Konverter
(10)
add
Cloud Solutions
(33)
Hardware
(24)
Zubehör
(9)
add
Industrial Wireless
(101)
Wireless Geräte
(20)
Controller
(9)
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
(34)
Zubehör
(38)
add
Snap Signal
(32)
Controller
(3)
IO-Link Master
(3)
IO-Link Hubs
(14)
Konverter
(17)
Serial Data Radios
(2)
Snap-Signal-Sensoren
(3)
add
Industrielle Bildverarbeitung
(206)
Bildsensoren
(19)
Smart-Kameras
(3)
Beleuchtungen
(175)
Controller
(0)
Zubehör
(9)
Funktion
expand_more
Lichtart
expand_more
Baugröße
expand_more
Dimmbar
expand_more
Kaskadierbar
expand_more
Schaltelementfunktion
expand_more
Ausgangsfunktion
expand_more
Kommunikationsprotokoll
expand_more
Elektrischer Anschluss
expand_more
tune
Weitere Filter
tune
Filter anzeigen
Ergebnisse gesamt:
49
Sortieren nach
Beste Ergebnisse
expand_more
Menge/Seite
12
expand_more
K50APT2FGRYF2QP
Pick-to-Light
3096836
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
K30LGRBPPB2Q
LED-Signalleuchte
3091840
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
3
K50PTCAMRGB14Q
Pick-to-Light
3805916
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
14
K50APTGRYF2
Pick-to-Light
3030379
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
K30APT2FXGF2QP
Pick-to-Light
3096667
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
K50LGRXPPB2Q
LED-Signalleuchte
3032037
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
S22ALTSRGB7QP
Pick-to-Light
3804247
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
S22AMTFRGB7QP
Pick-to-Light
3804254
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
OS80PMLY1XYQ
Pick-to-Light
3804613
K30LGXXPPB2Q
LED-Signalleuchte
3025415
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
K50APTXRHQ
Pick-to-Light
3086851
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
K50CAPT2GRBF2Q
Pick-to-Light
3804855
Lichtart
Grün, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
3
Previous
chevron_left
1
2
3
4
5
Next
chevron_right
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Ihr Preis:
Berechnen
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb