SLLCE23-1260P8Sicherheitslichtvorhang3089174KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)1260Anzahl der Strahlen72Optische Auflösung (mm)23
SLPMR14-830P12Sicherheitslichtvorhang3084456KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)830Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen83
SLLE40-1820-SSicherheitslichtvorhang3809183KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1820Anzahl der Strahlen52Optische Auflösung (mm)40
SLPCP25-410Sicherheitslichtvorhang3083805KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)410Optische Auflösung (mm)25Anzahl der Strahlen21
SLLP40-350P88Sicherheitslichtvorhang3089713KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)350Optische Auflösung (mm)40Anzahl der Strahlen10
SLLCP40-1820P88Sicherheitslichtvorhang3089803KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)1820Optische Auflösung (mm)40Anzahl der Strahlen52
SLSCR30-600Q8Personenschutz Lichtvorhang3072426KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)600Optische Auflösung (mm)30Anzahl der Strahlen40
SLPCP25-550P88Sicherheitslichtvorhang3083760KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)550Optische Auflösung (mm)25Anzahl der Strahlen28
SLPR25-1250P8Sicherheitslichtvorhang3083583KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1250Optische Auflösung (mm)25Anzahl der Strahlen63
SLLE40-420-SSicherheitslichtvorhang3808943KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)420Anzahl der Strahlen12Optische Auflösung (mm)40
SLLE40-350-SSicherheitslichtvorhang3808931KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)350Anzahl der Strahlen10Optische Auflösung (mm)40
LS2LR30-1050Q8Personenschutz Lichtvorhang3073560KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1050Optische Auflösung (mm)30Anzahl der Strahlen56