IM82-24-20Schaltnetzteil7545044Interne SicherungT 10 A/250 VACNennstrom (A)20Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2440/PKompaktes Schaltnetzteil in IP676884257Nennstrom (A)3.8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2440/MKompaktes Schaltnetzteil in IP676884141Nennstrom (A)3.8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2480/MKompaktes Schaltnetzteil in IP676884147Nennstrom (A)8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-12-2480/MKompaktes Schaltnetzteil in IP676884148Nennstrom (A)7.6Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2420/MKompaktes Schaltnetzteil in IP676884140Nennstrom (A)2Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
IM82-24-10Schaltnetzteil7545043Interne SicherungT 6.3 A/250 VACNennstrom (A)10Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC
IM82-24-5.0Schaltnetzteil7545042Interne SicherungT 3.15 A/250 VACNennstrom (A)5Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC
IM82-24-2.5Schaltnetzteil7545041Interne SicherungT 2 A/250 VACNennstrom (A)2.5Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC
PSU67-3P-1S-2L-24250-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100028238Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380…480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100028305Nennstrom (A)15Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung230 VUCStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100025679Nennstrom (A)20Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380…480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)