chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DT06-8SG-A-5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur Deutsch
DT06-8SG-A-5/TXL
ID de la commande 100000467
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
5
Application
Équipement mobile
Nombre de pôles
8
Intensité maximale admissible
6
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, Deutsch DT, Droit
Section du conducteur
0.75
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, Deutsch DT, Droit
En stock
Prix de liste
44,00 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
DT06-8SG-A-5/TXL
Total de l'article
44,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support