chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, type A
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL
ID de la commande 6606794
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Longueur de câble (m)
1
Application
Signal
Tension nominale (V)
24
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Nombre de pôles
2+PE
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.75
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PUR
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, coudé
En stock
Prix de liste
24,09 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL
Total de l'article
24,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support