chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WKC5T-P7X3-0.3-RSC5T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
WKC5T-P7X3-0.3-RSC5T/TEL
Numéro de la commande 6625910
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.3
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
23,65 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC5T-P7X3-0.3-RSC5T/TEL
Total de l'article
23,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis