PKG4M-8/TXL
PKG4M-8/TXL
PKG4M-8/TXL
PKG4M-8/TXL
Thumbnail for PKG4M-8/TXL
Thumbnail for PKG4M-8/TXL
Thumbnail for PKG4M-8/TXL
Thumbnail for PKG4M-8/TXL

Câble d'actuateur, de détecteur et d'alimentation / PUR

PKG4M-8/TXL

ID de la commande 6627084
En stock
Groupe de prixH1
Prix de liste17,38 €
Total de l'article17,38 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
8
Application
Signal, Alimentation
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
PKG4M-8/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation