chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PSW3S-10/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
PSW3S-10/TEL
ID de la commande 6627341
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-5
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
10
Application
Signal
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, coudé
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble
10
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, coudé
En stock
Prix de liste
15,73 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSW3S-10/TEL
Total de l'article
15,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support