chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PSW3S-2/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
PSW3S-2/TXL
ID de la commande 6627351
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, coudé
En stock
Prix de liste
9,39 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSW3S-2/TXL
Total de l'article
9,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support