chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WKC4.221T-10/TEB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
WKC4.221T-10/TEB
ID de la commande 6628429
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-5
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
10
Application
Signal
Tension nominale
250
Homologations
cULus
Nombre de pôles
2
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Bleu
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur
0.5
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble
10
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
16,28 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.221T-10/TEB
Total de l'article
16,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support