chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKC4.4T-P7X3.2-5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC4.4T-P7X3.2-5/TXL
ID de la commande 6629141
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
28,05 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RKC4.4T-P7X3.2-5/TXL
Total de l'article
28,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support