chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKC4T-2-RSC4T/TEY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
RKC4T-2-RSC4T/TEY
ID de la commande 6629886
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
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
PVC
Couleur de câble
Jaune
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
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
14,85 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4T-2-RSC4T/TEY
Total de l'article
14,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support