chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKC4.441T-15/TXB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC4.441T-15/TXB
ID de la commande 6631012
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Bleu
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
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
33,33 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.441T-15/TXB
Total de l'article
33,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support