chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKC4.5T-12.5-RSC4.5T/TXY6713 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC4.5T-12.5-RSC4.5T/TXY6713
ID de la commande 6632997
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
12.5
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
AIDA, Résistant aux perles de soudure, Utilisable sur chaînes de transport de câble
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
Jaune
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
12.5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
53,68 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.5T-12.5-RSC4.5T/TXY6713
Total de l'article
53,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support