chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BKWM14-E01-2/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble d'actuateur et de détecteur
BKWM14-E01-2/S90
ID de la commande 6935113
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
2
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
14
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
3
Matériel de ligne
TPU
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M16x0,75, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.52
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
Connecteur A
Connecteur femelle, M16x0,75, coudé
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
96,66 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BKWM14-E01-2/S90
Total de l'article
96,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support