chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BSM-BKWM19-E01-3/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble d'actuateur et de détecteur
BSM-BKWM19-E01-3/S90
ID de la commande 6935131
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
3
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
19
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
3
Matériel de ligne
TPU
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M16x0,75, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, M16 × 0,75, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.52
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPU
Connecteur A
Connecteur mâle, M16x0,75, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, M16 × 0,75, coudé
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
185,86 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BSM-BKWM19-E01-3/S90
Total de l'article
185,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support