chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PSWH3M-5/TFE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
PSWH3M-5/TFE
ID de la commande 6935465
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
En stock
Prix de liste
19,46 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSWH3M-5/TFE
Total de l'article
19,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support