chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 5711-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
RKM 5711-1M
ID de la commande U0134-40
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
1
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL, CSA
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
7
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.52
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
42,06 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 5711-1M
Total de l'article
42,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support