chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EG-VA805526/112-0630/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Système E/S excom
EG-VA805526/112-0630/3GD
ID de la commande 100004352
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
Ex-Approval
Format
550 x 800 x 260 mm
Module rack
MT24-3G
Tension d'entrée
U= 115/230 VAC
Plage d'installation
Zone 2
Caractéristiques principales
Format
550 x 800 x 260 mm
Plage d'installation
Zone 2
Module rack
MT24-3G
Tension d'entrée
U= 115/230 VAC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
8 357,68 €
Total de l'article
8 357,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Solutions d'armoires électriques
Armoires électriques Ex standard
EG-VA805526/112-0630/3GD
Contacter le service de Support