chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50UX1CRA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
K50UX1CRA
ID de la commande 3094613
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Protocole de communication
Série 1 fil
Longueur de câble (m)
0.23
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Fonction
()
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
394,61 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
K50UX1CRA
Total de l'article
394,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support