chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-UHF-ANT-Q250-ETSI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires
TN-UHF-ANT-Q250-ETSI
ID de la commande 100028599
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
65
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
SMA
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Type d'accessoire
antenne UHF passive
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
antenne UHF passive
Matériau de boîtier
Plastique
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
160,92 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Accessoires
TN-UHF-ANT-Q250-ETSI
Total de l'article
160,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support