chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-UHF-Q180L300-EU-CDS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lecteur UHF
TN-UHF-Q180L300-EU-CDS
ID de la commande 100000930
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
lire/écrire
Matériau de boîtier
aluminium
Type de connecteur
RP-TNC
Qualité de boîtier
AL
Programmation
CODESYS V3
Protocole réseau
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Homologations
CE
Format
300 x 180 x 61.7 mm
Région d'utilisation (UHF)
Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865…868 MHz)
Connectique Ethernet
1 × M12, 4 pôles, codage D
Caractéristiques principales
Protocole réseau
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Programmation
CODESYS V3
Mode de protection
IP67
Région d'utilisation (UHF)
Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865…868 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 738,63 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN-UHF-Q180L300-EU-CDS
Total de l'article
1 738,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support