chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-M30-IOL2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF
TN-M30-IOL2-H1141
ID de la commande 100012162
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
lire/écrire
Fonction de sortie
IO-Link
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Protocole réseau
IO-Link
Homologations
CE, UKCA, cULus
Format
M30 x 1.5
Caractéristiques principales
Protocole réseau
IO-Link
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
239,27 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN-M30-IOL2-H1141
Total de l'article
239,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support