chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-UHF-Q150-EU-EN | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lecteur UHF
TN-UHF-Q150-EU-EN
ID de la commande 100018053
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
lire/écrire
Matériau de boîtier
aluminium
Type de connecteur
RP-TNC
Qualité de boîtier
AL
Protocole réseau
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
Homologations
CE
Format
150 x 150 x 61.7 mm
Région d'utilisation (UHF)
Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865…868 MHz)
Connectique Ethernet
2 × M12, 4 pôles, codage D
Caractéristiques principales
Protocole réseau
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
Mode de protection
IP67
Région d'utilisation (UHF)
Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865…868 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 094,94 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN-UHF-Q150-EU-EN
Total de l'article
1 094,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support