chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TB-M18-H1147 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF
TB-M18-H1147
Numéro de la commande 7030001
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
lire/écrire
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Homologations
CE, UKCA, UL
Format
M18 x 1
Distance écriture-lecture max. (mm)
30
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Distance écriture-lecture max. (mm)
30
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TB-M18-H1147
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
239,38 €
Total de l'article
239,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis