chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TNLR-Q80L400-H1147 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF
TNLR-Q80L400-H1147
ID de la commande 7030204
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
lire/écrire
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Homologations
CE, UKCA
Format
400 x 80 x 25 mm
Distance écriture-lecture max. (mm)
345
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Distance écriture-lecture max. (mm)
345
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
951,46 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TNLR-Q80L400-H1147
Total de l'article
951,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support