chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-EM30WD-H1147-EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF
TN-EM30WD-H1147-EX
ID de la commande 7030386
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
lire/écrire
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Homologations
CE, UKCA, UL, FDA, ATEX
Format
M30 x 1.5
Distance écriture-lecture max. (mm)
77
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP68, IP69K
Distance écriture-lecture max. (mm)
77
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
312,90 €
Total de l'article
312,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN-EM30WD-H1147-EX
Contacter le service de Support