chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TN865-Q175L200-H1147 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Appareil d'écriture/de lecture UHF
TN865-Q175L200-H1147
ID de la commande 7030452
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
lire/écrire
Matériau de boîtier
aluminium
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Homologations
CE
Format
200 x 175 x 60 mm
Région d'utilisation (UHF)
Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865…868 MHz)
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Région d'utilisation (UHF)
Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865…868 MHz)
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN865-Q175L200-H1147
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 726,47 €
Total de l'article
1 726,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support