chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN902/915-Q120L130-H1147 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Appareil d'écriture/de lecture UHF
TN902/915-Q120L130-H1147
ID de la commande 7030670
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
lire/écrire
Matériau de boîtier
aluminium
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Format
130 x 120 x 60 mm
Région d'utilisation (UHF)
Brésil (902 à 907,5 + 915 à 928 MHz)
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Région d'utilisation (UHF)
Brésil (902 à 907,5 + 915 à 928 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 558,35 €
Total de l'article
1 558,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN902/915-Q120L130-H1147
Contacter le service de Support