chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PD20-UHF-NA-R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Console de paramétrage avec batterie lithium-ion
PD20-UHF-NA-R
ID de la commande 100000996
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Région d'utilisation (UHF)
États-Unis, Canada, Mexique (902 à 928 MHz)
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP20
Région d'utilisation (UHF)
États-Unis, Canada, Mexique (902 à 928 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
703,42 €
Total de l'article
703,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Système d'identification
Consoles de paramétrage HF/UHF/codes-barres
PD20-UHF-NA-R
Contacter le service de Support