chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IVU2PTBI06 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lecteur de codes-barres — capteur d'image
IVU2PTBI06
ID de la commande 3090868
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Lecteur de codes-barres — capteur d'image
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Source de lumière
IR
Distance focale (mm)
16
Resolution
752 × 480 pixels
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Distance focale (mm)
16
Source de lumière
IR
Resolution
752 × 480 pixels
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 222,20 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Lecteur code à barres
IVU2PTBI06
Total de l'article
2 222,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support